Chápadlo pre tuhé nápravy

Výzva

Pri výrobe dielov nákladných automobilov sa mal z kovacieho lisu odoberať 120 kg diel s teplotou 1 200 °C (tuhá náprava).

Riešenie

Ako riešenie bolo vyvinuté synchronizované servochápadlo so samozvernosťou. Materiál čeľustí bol odolný vysokým teplotám a uchopovacie čeľuste disponovali integrovaným vodným chladením.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Odolné voči teplotám
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuelektrické
Uchopovacia sila max.8000 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.100 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť320 [kg]
Hmotnosť obrobku max.120 [kg]
Teplota obrobku max.1400 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa